尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens:采用非接触式数字信号传输方式,存储所有传感器参数

Memosens:伟大的技术革新

Memosens数字式技术的12年

2004年春季,Endress+Hauser发布了Memosens数字式技术,开启了成功之旅。在水分析领域的操作和维护中,Memosens带来了颠覆性的影响。今天,每售出两台传感器,便有一台配备了此项技术。今天,所有水分析参数均可通过采用Memosens技术的全面测量点进行测量,其潜在用途几乎没有限制。

优势

  • 消除了测量误差:非接触的数字信号传输方式消除了水汽、腐蚀和盐桥对测量的影响;出现信息传输中断时发出报警信号。

  • 保证了EMC安全性: 电气隔离确保了无干扰测量。

  • 友好的用户操作界面:在最佳实验室条件下进行传感器标定,使用卡扣锁定连接头,即插即用,配备自动传感器识别功能。

  • 降低运行成本:使用预标定传感器,可以便捷地更换传感器,缩短了过程停机时间,定期再生延长了传感器的使用寿命。

  • 最优数据管理:存储标定参数、传感器参数和过程参数,实现更加精准的过程管理,并优化了维护策略(预测性维护和预防性维护)。

金杯银杯不如客户的口碑。

数字式技术究竟能够带来什么好处呢?查看以下应用案例,了解客户的真实想法...

DS Smith:Memosens数字式传感器

密切监测废水排放并确保符合法规要求是包装业巨头DS Smith公司的需求,位于Kent的Kelmsley工厂采用了Endress+Hauser的数字式技术。了解详细信息>>

Harvest Biofuels:Memobase Plus

生物燃油生产过程离不开高精度pH测量,因为pH值影响成品燃油的粘度。定期标定才能确保高精度读数值,但是标定困难且耗时一直是维护工程师的困扰。我们的Memobase Plus软件节省了时间>>

South Staffs Water:Turbimax CUS71D

进行工厂改造时,South Staffs Water公司需要了解能够实现多大程度的效率提高和操作改进,包括全自动污泥界面测量。查看我们的Turbimax CUS71D超声波界面测量传感器是如何提供理想解决方案的>>

Agnico Eagle:Memosens pH测量

位于芬兰Kittilä的矿企Agnico Eagle是欧洲最大的原始金矿开采公司。Agnico Eagle对现有的pH测量不甚满意,因为测量精度低,标定需要耗费大量的时间和资源。我们的Memosens数字式技术帮助他们恢复了pH测量的信心,节省了多达90%的标定和现场修理时间!了解详细信息>>

DS Smith造纸厂采用Memosens数字式传感器,节省了时间、提高了测量精度、降低了使用成本。 ©Endress+Hauser

查看在DS Smith造纸厂中Memosens数字式传感器是如何节省时间、提高测量精度和降低使用成本>>

在Harvest Biofuels公司里,简单的pH电极标定节省了时间,降低了工作量 ©Endress+Hauser

查看在Harvest Biofuels公司里,简单的pH电极标定是如何节省时间和降低工作量的>>

在South Staffs Water公司里,污泥界面测量改善了质量,提高了效率 ©Endress+Hauser

查看在South Staffs Water公司里,污泥界面测量是如何改善质量和提高效率的>>

观看我们的视频> Agnico Eagle对pH测量充满信心,缩短了90%的标定和修理时间!

观看我们的视频> Memosens和Liquiline带您步入数字化世界,生活变得如此轻松!