食品生产过程中的在线质量控制
保证产品质量,避免产品损耗,提高设备利用率
食品加工企业面临产品销量、利润和品质的压力,加上熟练技术工人短缺状况,不得不努力探寻更加有效的方法延长正常生产时间,降低产品损耗。选择在线测量仪表,辅助或替换实验室测量方式,大大改进了生产检查操作,提高了生产产量,缩短了生产中断时间,减少了不合格产品风险。
我们为您提供的产品、服务和解决方案
在线质量测量能够更加高效地控制生产过程。人们能够及时发现由于原材料、能源供给或实际操作条件变化导致的生产过程变化。在线质量控制实时监测生产过程,辅助实验室测试,共同持续改进产品质量。Endress+Hauser为用户提供多项专业测量技术和种类丰富的现场仪表,帮助您:
保证产品质量,保护品牌形象
减少产品损耗
提高设备利用率
降低原材料消耗
纵观所有产品质量参数相关测量,超过30%关联过程参数与pH测量相关。人们常常通过pH值监测食品风味和产品质量稳定性,从安全角度考虑,主要的应用场合是保证酸化食品的合理pH水平。
我们的行业专业知识
又比如:监测发酵速度或确定发酵结束时间,在装袋或装瓶前检测是都存在残留CIP清洗液污染,监测pH值以确保最终产品的保质期。Endress+Hauser为用户提供型号丰富的pH电极,包括玻璃电极、搪瓷电极和ISFET塑料电极。
监测产品质量和确保品质稳定,离不开高精度密度测量。为了测定浓度值,需要将密度值转换为其他不同单位的数值,比如Brix、Baume、API、Plato或酒精含量。
我们的行业专业知识
在许多应用场合中,人们可以持续在线监测和控制介质密度,显著降低了定期采样和实验室分析的工作量。Endress+Hauser可提供多种测量原理。
色度和浊度直接关乎食用油、饮料、啤酒、葡萄酒和糖蜜等食品的品质和风味。应用十分广泛,比如排污监测,滤除毛油中的混浊物质,乳制品损耗监测,以及相分离过程检测。
我们的行业专业知识
上述应用和工艺过程都需要持续监测关键过程参数:色度和浊度。Endress+Hauser为用户提供型号丰富的光学传感器,满足特定应用的测量要求。
通过电导率测量可以及早检测出由于管路冲洗不当或阀门泄漏引发的污染。有利于尽早发现识别问题根源,防止发生产品污染。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser为用户提供可靠的高精度测量仪表,满足宽量程和不同工况的测量要求,比如CIP清洗或卫生工艺过程。用户可以从多种型号的传感器和变送器中灵活按需选择。
拉曼光谱在线分析仪凝聚了丰富的化学组分分析专业知识,无需取样后进行实验室分析。拉曼光谱分析仪连接一个探头,24小时全天候不间断全面监测产品,及时进行过程校正,提速产品生产过程。
我们的行业专业知识
在工艺研发的早期阶段就考虑工艺分析技术(PAT)工具,比如拉曼光谱分析技术,有助于保证产品和工艺质量稳定。在可靠性、重复性和合规性方面,我们获得了用户的普遍认可,Kaiser拉曼分析技术 已有超过30年的成功实践应用经验,并持续改进工艺过程。
过程信息
点击查看流程图,连接在线质量控制的具体应用。查看关键过程参数,了解满足测量点特定要求的具体产品信息。
优势
与众多客户密切合作,我们的行业和应用专家在在线质量控制领域内积累了大量经验,取得了丰硕的成果。我们与客户携手同行,共同保证产品质量,降低产品损耗。从一开始,Endress+Hauser就是您取得成功的好帮手。Endress+Hauser保证您从一开始就取得成功。成为您的全方位的可靠合作伙伴是我们努力的目标。
30%
消除各批次样品之间差异,减少不合格产品,从而降低产品损耗。
40%
采用Memosens技术有效延长分析传感器的生命周期。
成功案例
在线监测番茄酱质量
得益于在线粘度测量技术,番茄酱制造商能够在生产过程中持续控制产品质量,不再需要等待实验室结果,节省了时间,避免了产品损失,有效规避了额外成本开支
阅读完整案例
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
水分析测量
用于液体分析中各类参数测量的完整的产品系列
软件解决方案
软件工具确保您的操作过程满负荷运行.
重复性
软饮料生产过程中的质量控制
轻松实施软饮料行业的质量控制:监测关键工艺参数,确保始终如一的高产品质量。
阅读完整案例
重复性
Quality control for beer brewers & breweries
With state-of-the-art sensor technology, we support beer brewers and breweries in optimizing their beer quality control and brewing processes.
阅读完整案例
安全
Hygienic design to ensure food safety
Ensure food safety and meet global food regulations, standards and requirements by deploying your food processing equipment with our measurement technology in hygienic design.
阅读完整案例
化工:深化合作,助推可持续成功
优化资源利用率,提高工厂生产效率。获取详细信息!
公用工程:蒸汽和工业水处理
使公用工程管理更加高效、安全、可靠。信赖Endress+Hauser,改善蒸汽能源系统和工业水处理过程。详细了解我们的产品。
水和污水: 保护 —— 节约 —— 提高
Endress+Hauser能够提供创新的测量仪表组合、专家咨询服务和行业应用经验,为整个水循环过程提供专业支持,助力您实现运营目标。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受