尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

Proline Promass Q 300/500科里奥利质量流量计,采用智能的四根测量管技术

在石油与天然气行业的油品装车、卸车、输运过程中进行高精度测量

发行日期: 02.08.2022

每天,超过9000万桶油品经开采、输运、储存、加工,最终分销至世界各地的用户。微小的测量误差都会导致供应商或买家严重亏损。Promass Q科里奥利质量流量计具有高测量精度,成功解决了这一测量难题。仪表优势众多,革新的四根测量管技术、适用管径扩大至DN 250 (10"),让装油码头运营商受益颇丰。

Endress+Hauser Promass Q科里奥利质量流量计技术先进,升级后的仪表能够安装在更大口径的管道上使用,可测流量范围扩大至850...2400 t/h (6700...18 900 bph)。此外,革新的四根测量管技术在石油与天然气行业得以广泛应用,比如用作计量交接和计费结算的工作表,或者现场仪表校验的高精度标准表(参考装置)。

优势

  • 在整个量程范围内,仪表都具有高测量精度(±0.05% o.r.)和优秀的重复性(±0.025%):在多个第三方机构认证的石油与天然气校准装置上测试和验证

  • 采用专利的MFT双频振动技术,测量含气液体时性能优越

  • 高密度测量精度(通过H&D Fitzgerald/UK测试):±0.2 kg/m³ (±0.0002 g/cm³)

  • 量程比和零点稳定性达到行业内较高水平

  • 适用高达205 °C (401 °F)的高温工况,或低至-196 °C (-321 °F)的低温工况应用

创新的四根测量管技术

四根测量管技术是流量测量领域的一次技术革新,为人们带来众多优势。同双管科里奥利质量流量计相比,采用四根测量管的流量计允许流量可增大25%。这就加速了石油和天然气行业内各项业务的交易速度,减少装卸船排队等待时间,减少了港口停泊的各项开支,实现了成本节约。大大降低非必要压损是四根测量管的另一大优势。

坚固耐用,结构紧凑

Promass Q传感器采用不锈钢材质,防护等级IP66/67,能够长期可靠运行,维护工作量低。因此,在海上平台的恶劣工况下,比如潮湿环境和高盐度海水,仪表的测量结果也丝毫不会受到影响。仪表结构紧凑,具有超大流通能力(最大流量2400 t/h – 18 900 bph), 甚至可以安装在狭小空间内测量。

行业内的高测量性能设备

经大量测试验证,Endress+Hauser的科里奥利质量流量测量技术是油品(重油、沥青等)或含气液体的理想测量方法。Promass Q的公称口径为DN 150...250 (6...10"),更是行业领先的产品之一。流量计采用特殊的测量管结构,创新的四根测量管技术中两组测量管独立工作(两根测量管为一组),具有高流量和密度测量精度。

成熟的Proline 300/500流量变送器

Proline 300/500变送器搭载Promass Q传感器,将多年发展验证的多项创新技术成功应用于实际测量过程中,为客户工厂带来了切实的附加价值。包括WLAN接口(网页服务器),用于无线操作和现场设置仪表;用于安全存储配置和设备数据的HistoROM智能数据存储单元,用于安全保存仪表设置和参数;Heartbeat Technology心跳技术,支持仪表自诊断、自校验和自监测。

新闻列表

通过邮箱直接接收下一条新闻稿和新闻。订阅Endress+Hauser新闻列表,时刻关注最新动态。

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.