尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Endress+Hauser的LNG卡车装车解决方案

卡车装车过程中的LNG组份测量

在卡车装车交接计量过程中在线可靠输出LNG组份测量值

卡车装车是小规模LNG供应链的一个关键测量点。传统气相色谱仪或蒸发器系统在开始测量前需要静置冷却,卡车需要等待较长时间。流量波动或LNG组份变化直接导致测量值不准确。气相色谱仪或蒸发器系统需要频繁维护,进行样品预处理,将汽化气体送往分析仪,工厂营运成本很高。Endress+Hauser的拉曼光谱分析仪能够解决上述问题。

  • 实时测量LNG卡车装车量

    无需等待和维护

    在LNG卡车装车过程中,拉曼光谱分析仪检测到样品后立即开始测量。测量技术不受流量波动或干扰中断的影响,适用于各类卡车装车应用。分析仪安全精准测定LNG组份,输出Btu和Wobbe指数的测量值,无需考虑气相色谱仪或蒸发器系统所需的冷却延迟时间和系统维护。分析仪结构紧凑,安装方便,无需使用耗材、样品预处理、汽化器或绝缘套管,大大降低了运营成本。

Endress+Hauser的拉曼低温探头,通过法兰连接安装在LNG卡车装车系统中 ©Endress+Hauser
LNG卡车装车,安装有拉曼探头 ©Endress+Hauser
LNG拉曼探头,带法兰连接 ©Endress+Hauser
小型LNG工厂概览 ©Endress+Hauser
不锈钢Rxn-41低温拉曼探头 ©Endress+Hauser
Rxn4拉曼光谱分析仪,适用于LNG应用 ©Endress+Hauser

我们帮助您

高精度实时测定LNG组份,无需预留冷却时间和维护停车时间,提高LNG卡车装车的效率和质量。

  • 更快速响应和测量LNG气流

  • LNG测量技术安全成熟,通过GERG认可

  • 高精度组份测量,不受LNG流量波动的影响

  • 采用在线低温测量探头,无需取样

  • 快速检测LNG组份变化,规避质量问题

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

  • 我们提供什么

    在卡车装车过程中,Endress+Hauser的拉曼光谱分析仪和拉曼探头快速可靠测定LNG组份和能量。我们的拉曼光谱分析系统无移动部件,无需绝缘处理输气管路,无需使用耗材(比如校准和载气)。Endress+Hauser拥有几十年的过程自动化从业经验,提供交钥匙式安装方案和整体解决方案,帮助客户改进工艺流程。

  • 硬件和软件

    • Rxn4拉曼光谱分析仪 —— 内嵌Raman RunTime控制器 —— Modbus TCP/IP或RS485

    • Rxn-41拉曼探头

    • 光纤长度可达500米

    • 替换验证套件

  • 服务

    • 应用咨询和现场检查

    • 项目管理和工程设计

    • 工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT)

    • 项目调试

    • 系统性能验证服务器

    • 客户培训

下载

    • 白皮书 (WP)
    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    • 白皮书 (WP)

    Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.

    • 白皮书 (WP)
    Raman technology for LNG

    Raman technology for LNG

    • 白皮书 (WP)

    Read about the benefits of our Raman spectroscopic analyzer systems for the LNG industry.

    • 白皮书 (WP)
    Raman Rxn4 analyzer

    Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer

    • 白皮书 (WP)

    Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.

    • 白皮书 (WP)
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe

    • 白皮书 (WP)

    Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例