尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
安装Liquiline Control控制废水除磷过程

安装Liquiline Control控制废水除磷过程

安全合规排放,优化除磷剂投加量,减少污泥量

许多污水处理厂采用化学法进行废水除磷。然而磷酸盐负载不稳定,人们很难评估和平衡得出最优除磷剂投加量。如果投加量过小,无法满足严格的磷酸盐限值要求。相反,过量投加会导致污泥量增大,增大污泥处置成本,浪费昂贵的除磷剂,而且生物体盐度会增大,引发装置腐蚀。

  • 实现高达30%的除磷剂节约

    优化除磷剂投加量,节约使用成本!装置始终符合排放限值要求,同时,除磷剂投加量不超过预设定值,此时,化学药剂投加量即为最佳。如何优化除磷剂投加量?使用Liquiline Control系统进行控制。它基于当前负荷和设定的磷排放限值自动对除磷剂进行控制。结果可靠,在废水除磷过程中节省资源。

除磷剂加药泵 ©Endress+Hauser

我们的Liquiline Control全自动污水除磷解决方案基于当前负荷和设定的磷排放限值控制除磷剂的加药泵。

处理后的废水中正磷酸盐浓度低,减轻富营养化 ©Endress+Hauser

全自动除磷确保污水处理厂在峰值和谷值阶段排口维持低磷酸盐浓度。

污水处理厂中的铁基或铝基化学品罐 ©Endress+Hauser

Liquiline Control使用铁基、铝基,或混合基除磷剂。可以随时更换除磷剂,例如在夏季和冬季使用不同的化学药剂。

投加化学除磷剂。 ©Endress+Hauser

继续投加除磷剂,直到磷酸盐浓度达到预设定的目标值,可靠符合磷排放限值要求。

Liquiline Control触摸显示屏 ©Endress+Hauser

安装Liquiline Control控制除磷过程,防止过量投加除磷剂,避免生物盐度增大,引发腐蚀或污泥量增加。

除磷解决方案可以使用平板电脑或智能手机操作 ©Endress+Hauser

通过VPN连接接口,可以使用平板电脑或智能手机操作控制系统,方便用户管理测量值和参数,无需考虑安装位置和气候条件。

在中控室中控制化学药剂投加量 ©Endress+Hauser

在中控室中控制磷酸盐絮凝剂投加量

通过触摸显示屏操作除磷解决方案 ©Endress+Hauser

... 通过现场显示单元操作。您可以使用自有监控系统或使用我们提供的触摸显示屏操作。

Liquiline System CA80PH正磷酸盐分析仪 ©Endress+Hauser

Liquiline System CA80PH正磷酸盐分析仪可靠输出可重现的测量值,Liquiline Control基于此测量值调节澄清池中除磷剂的投加量。

污水处理厂中的废水除磷工艺流程图 ©Endress+Hauser

废水除磷脱氮工艺流程图

我们帮助您

Liquiline Control是全自动解决方案,持续监测流量,连续测量磷酸盐浓度,控制除磷剂加药泵动作。在变化的磷酸盐负载或流量条件下快速调节除磷剂投加量。高效废水除磷,才能减少除磷剂投加量,降低使用成本。此外,优化除磷剂投加量能够有效防止生物盐增大和污泥量增加。

  • 在动态进水和高峰值负荷条件下也完全符合预设定的磷酸盐排放限值要求

  • 基于实际负荷优化除磷剂投加量

  • 同时控制三台加药泵

  • 在化学除磷过程中可选铁基、铝基,以及混合基除磷剂

  • 可随时切换至手动模式,过程尽在掌控

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

  • 我们提供什么

    Liquiline Control是基于PLC的自动化解决方案,确保可靠废水除磷,即使在工厂峰值运行期间也能保持工艺过程稳定,通过优化能源使用实现成本节约。它是一个模块化结构的可扩展系统,型号多样,提供单机版和独立系统。使用灵活,快速轻松实现与现有过程控制系统和现有现场仪表的集成。

  • 硬件和软件

    • 基于可编程逻辑控制器(PLC)工作

    • 可选安装在现有机柜中,也可以作为独立交钥匙式机柜使用

    • 通过数字现场总线通信与现有分布式控制系统(DCS)轻松集成,或者用作采用模拟信号的单机控制单元

    • 可以作为完整解决方案订购,包括控制软件、所需现场仪表(如磷酸盐分析仪),以及多项服务产品

    • 减弱磷酸盐峰值负载的预控制策略

    • 通过网页服务器安全便捷进行远程访问

    • 通过随箱触摸式显示屏、智能手机或平板电脑操作,或者在中控室内操作

    • 随时按需安装其他软件

  • 服务

    • 咨询服务

    • 项目管理

    • 工厂验收测试(FAT)

    • 现场验收测试(SAT)

    • 认证(CE)

    • 由经验丰富的Endress+Hauser服务工程师负责调试

    • 现场培训

    • 远程维护

    • 操作中优化

    • 一站式全球化安装、维护和服务

下载

    • 公司杂志
    Brochure on Liquiline Control for automated phosphate precipitation

    Controlled by Liquiline Control

    • 公司杂志

    Innovation brochure on Liquiline Control for automated phosphate precipitation

    确保您的污水处理厂持续高效运转

    查看专用于污水行业的Endress+Hauser设备。Memosens和Liquiline以及监测解决方案,让您的污水处理过程更加轻松。

    • 公司简介
    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater processes

    TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization

    • 公司简介

    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例