尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

废水处理过程中的TOCeq测量

安装Viomax CAS51D,检测微小总有机碳值

污水处理厂排放的废水必须符合世界卫生组织相关规范的要求,确保出水可循环再利用。在任何情况下,经处理后的水都不能危害人员健康,危害环境。因此,需要监测多个参数,并进行分析。总有机碳就是参数之一。

废水处理,及安装CAS51D进行TOC测量 ©Endress+Hauser

TOCeq测量的优势

  • 可靠输出实时过程信息

  • 连续记录测量值

  • 无需化学药剂,降低工厂运营成本

客户的挑战

TOC值是水污染程度的指标,测量通常在污水处理厂出水口进行。在理想情况下,测量值非常小,一般在3-6ppm之间。然而,测量与其他多个参数相关,过程非常复杂。通常,人们使用分析仪测量总有机碳,需要投加昂贵的试剂。不管怎样,工厂经营者和监管者都需要可靠的测量值。

我们的解决方案

测量小TOC值时,可以使用UV254光学技术代替分析仪。传感器连续记录测量值,测量间隔时间非常小。因此,您只需安装变送器和Viomax CAS51D传感器。选择Endress+Hauser解决方案,工厂经营者可以得到稳定的测量值,快速检测出偏差,受益颇多。