测量与工业通信技术
探索创新技术,实现高精度测量、可靠工艺过程和高效工厂资产管理
不断创新才能紧跟时代步伐,才能满足当今过程自动化快速变化的要求。我们与研究所合作研发传感器技术,满足用户需求。 但是,创新不仅仅针对传感器。工业通信和数据管理技术对于数字式传输至关重要。
我们探索设备和解决方案背后的技术,实现高精度测量、可靠工艺过程和高效工厂资产管理。
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
With the powerful Memobase Pro app, you can turn your smartphone into a smart measurement and calibration system for Memosens sensors.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
iTHERM TrustSens自标定卫生型温度传感器
iTHERM TrustSens自标定卫生型温度传感器
先进的温度传感器技术,基于固定参比点进行温度测量,能够高精度可靠重新标定主Pt100热电阻传感器。
IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
电子差压测量系统
电子差压测量系统提高了测量精度,降低了安装工作量,并节省了维护费用。
创新的温度测量 - iTHERM StrongSens
创新的温度测量 - iTHERM StrongSens
创新的温度测量 - 坚固耐用的温度传感器,进行精准测量和高精度过程控制。最大抗振性为60g。
iTHERM ProfileSens TS901缆式多点热电偶温度计
iTHERM ProfileSens TS901缆式多点热电偶温度计
适用于油气和化工行业的高可靠性缆式多点热电偶,减少维护时间以及降低因传感器损坏引起的意外停机风险。
iTHERM QuickNeck — 向右旋转操作
iTHERM QuickNeck — 向右旋转操作
旋转QuickNeck快速连接件即可轻松拆除测温芯子,降低了仪表维护或二次标定操作的工作量,节省了时间。
SmartBlue App
想象您身处于舒适环境中安全可靠地操控所有设备:采用Bluetooth®无线技术,您可以使用SmartBlue App调试、操作和维护Endress+Hauser设备。
80 GHz雷达测量
全球首台高精度的80 GHz高频雷达液位计
可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)
优化提高工厂安全性和可用性。可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)可以在过程工艺气流中快速、可靠、实时测量浓度。
采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表
采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表
您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。
创新的温度测量 - iTHERM QuickSens
创新的温度测量 - iTHERM QuickSens
创新的温度测量 - 超短响应时间的温度传感器用于精准测量和高精度过程控制。最大抗振性为60g。
Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩
Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩
Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。
拉曼光谱分析仪:先进的光学分析技术
提高工厂安全性,保证产品质量,优化操作流程。拉曼光谱分析仪测量样气组分和分子结构,满足实验室离线检测和工艺过程实时测量的要求。
Liquiline:尖端的变送器操作平台技术
选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!
使用Prowirl 200进行蒸汽质量测量
使用Proline Prowirl 200进行蒸汽质量测量 - 可用于湿蒸汽、饱和蒸汽和过热蒸汽流量测量
Proline – 简单巧妙
Proline 测量性能优越,能提供精确可靠的过程信息,使工厂经营者能够籍此提高产品质量、生产安全性和设备利用率。
创新TempC膜片
使用隔膜密封系统进行压力差压测量,保证高测量精度和高过程安全性
实现统一操作的人机界面(HMI)
仅需花费较短的时间便能熟悉设备操作,意味着更短的培训时间和完成任务时间。了解更多关于我们的标准化人机界面(HMI)。
陶瓷测量单元
Endress+Hauser传感器技术
Liquiphant FailSafe技术
高安全性限位开关
数字式通信&集成
我们的现场设备能无缝集成至许多制造商的自动化系统中。现场设备测试不受供应商环境的影响。支持开放式标准。
RTD temperature measurement
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
现场总线技术
采用数字式通信和智能设备,提高工厂安全性、可靠性和适用性。了解更多关于正确选择最佳技术的信息。
IO-Link:简单、快速、高效建立传感器连接
通过Fundamental选型订购Endress+Hauser的简易产品,能够在公用工程领域内可靠输出测量结果,多款IO-Link仪表也属于此类范畴。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受